10237618
34009802002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 318,024 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. szerokość chwytania | 1.5 mm |
---|---|
Min. szerokość chwytania | 0.059 in |
Maks. szerokość chwytania | 3.0 mm |
Maks. szerokość chwytania | 0.118 in |
Wysokość całkowita | 21.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.846 in |
Szerokość całkowita | 9.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.382 in |
Długość rolki | 20.0 m |
Długość rolki | 65.617 ft |
Szerokość paska | 9.7 mm |
Szerokość paska | 0.382 in |
Średnica wewnętrzna | 5.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.217 in |
Kolor | Szary |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Wersja | Osłony krawędzi |
Typ | Osłony krawędzi |
Kod towaru | 4016930090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.