Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł | 4 Na stanie |
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
276,7015 zł - 276,7015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
319,5391 zł - 319,5391 zł | 19 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
14,9903 zł - 14,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
17,2633 zł - 17,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
31,2776 zł - 31,2776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
18,7693 zł - 18,7693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
12,2433 zł - 12,2433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
646,2876 zł - 646,2876 zł | 1 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
309,8616 zł - 309,8616 zł | 1 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
458,4546 zł - 458,4546 zł | 21 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
504,4158 zł - 504,4158 zł | 3 Na stanie |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
398,6325 zł - 398,6325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
623,6974 zł - 623,6974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
1 641,7883 zł - 1 641,7883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
732,5764 zł - 732,5764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
498,7962 zł - 498,7962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
3,0259 zł - 3,0259 zł | 100 Na stanie |
0.13 in
3.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.