Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
3,0259 zł - 3,0259 zł 100 Na stanie
3.3 mm
5.6 mm
6,3447 zł - 6,3447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
16.3 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
3.6 mm
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
3.3 mm
273,1317 zł - 273,1317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
4.5 mm
14,0282 zł - 14,0282 zł 150 Na stanie
0.8 mm
30,0365 zł - 30,0365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
27,2197 zł - 27,2197 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
12,5779 zł - 12,5779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
2,259 zł - 13,2314 zł 360 Na stanie
2.0 mm
17,8071 zł - 17,8071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
978,7812 zł - 978,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
1 561,2307 zł - 1 561,2307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
1 024,7982 zł - 1 024,7982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
1 057,7491 zł - 1 057,7491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
1 595,7992 zł - 1 595,7992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
10161838 475,6203 zł - 475,6203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
1 457,2741 zł - 1 457,2741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
925,0529 zł - 925,0529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,5936 zł - 2,5936 zł 20 Na stanie
1.3 mm
3.8 mm
  • z 5
Osłona krawędzi 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Naturalny

10160688

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    3.3 mm
Osłona krawędzi 9.7 mm 13.0 mm 6.5 mm PA Naturalny

10015896

Przedział cen netto
6,3447 zł - 6,3447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    13.1 mm
Osłona krawędzi 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Stal nierdzewna Czarny

10160602

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Stal nierdzewna Czarny

10160640

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Naturalny

10268285

Przedział cen netto
273,1317 zł - 273,1317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.3 mm
Osłona krawędzi 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Naturalny

10019665

Przedział cen netto
14,0282 zł - 14,0282 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Solid Lengths
  • Wysokość kanału
    0.8 mm
  • Długość
    4.4 mm
  • Całkowita długość
    30.0 m
Osłona krawędzi 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PA Naturalny

10019702

Przedział cen netto
30,0365 zł - 30,0365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Solid Lengths
  • Wysokość kanału
    1.2 mm
  • Długość
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 m
Osłona krawędzi 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Naturalny

10026564

Przedział cen netto
27,2197 zł - 27,2197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Osłona krawędzi 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm LDPE Naturalny

10021705

Przedział cen netto
12,5779 zł - 12,5779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Solid Lengths
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona krawędzi 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Naturalny

10026601

Przedział cen netto
2,259 zł - 9,583 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Naturalny

10026649

Przedział cen netto
17,8071 zł - 17,8071 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Przedział cen netto
978,7812 zł - 978,7812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10172025

Przedział cen netto
1 561,2307 zł - 1 561,2307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Przedział cen netto
1 024,7982 zł - 1 024,7982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Bez nacięć
  • Typ
    Solid Lengths
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE

10172155

Przedział cen netto
1 057,7491 zł - 1 057,7491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

10172032

Przedział cen netto
1 595,7992 zł - 1 595,7992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10161838

Przedział cen netto
475,6203 zł - 475,6203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Bez nacięć
  • Typ
    Solid Lengths
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Osłona krawędzi 3.1 mm 12.7 mm TPE Czarny

10166055

Przedział cen netto
1 457,2741 zł - 1 457,2741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Bez nacięć
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    9.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.3 mm
Osłona krawędzi 7.6 mm PA Szary

10153833

Przedział cen netto
925,0529 zł - 925,0529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Kształt
    Bez nacięć
  • Typ
    Solid
  • Całkowita długość
    1.2 m
  • Pełny materiał
    Poliamid 66.6
Osłona krawędzi 320.5 mm 1.3 mm

10160664

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    1.4 mm