Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.

Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.

Nasz asortyment obejmuje cztery typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami, a typy 3 i 4 mogą również służyć do osłony dużych śrub dwustronnych. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.

  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Kolor: Czarny


Grupa SR: SR1113

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Bolt Thread h1 h2 Typ Kup
4,0857 zł - 4,0857 zł 930 Na stanie
3.0 mm
33.7 mm
2
8,799 zł - 8,799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
3
38,2359 zł - 53,5303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
98.0 mm
3
  • z 2
Osłona nakrętek M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Czarny

10254738

Przedział cen netto
5,3757 zł - 2,3757 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
M6 Zatrzaskowa osłona nakrętek 14.5 mm (DIA) Czarny LDPE

10254721

Przedział cen netto
4,2424 zł - 1,8721 zł

Zapasy magazynowe
792 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    10.6 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona nakrętek M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Czarny

10254769

Przedział cen netto
10,0101 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
1005 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    31.0 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Kołpak nakrętki z podkładką M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Czarny

10254806

Przedział cen netto
2,9051 zł - 2,9051 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Czarny

10254844

Przedział cen netto
11,5816 zł - 4,7272 zł

Zapasy magazynowe
485 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak na nakrętkę kopułkową M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Czarny

10254882

Przedział cen netto
45,4724 zł - 18,5601 zł

Zapasy magazynowe
620 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    49.0 mm
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Czarny LDPE

10254929

Przedział cen netto
44,0717 zł - 17,9884 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Typ
    4
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Czarny

10254776

Przedział cen netto
10,7958 zł - 4,4064 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Kołpak nakrętki z podkładką M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Czarny

10254813

Przedział cen netto
3,8734 zł - 3,8734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Czarny

10254851

Przedział cen netto
8,0077 zł - 5,7198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak na nakrętkę kopułkową M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Czarny

10254899

Przedział cen netto
35,1597 zł - 25,1141 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    62.0 mm
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Kołpak na nakrętkę kopułkową M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Czarny

10254936

Przedział cen netto
80,4223 zł - 32,8254 zł

Zapasy magazynowe
289 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Typ
    4
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Czarny

10254752

Przedział cen netto
5,8761 zł - 4,2995 zł

Zapasy magazynowe
3511 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona nakrętek M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Czarny

10254745

Przedział cen netto
8,2379 zł - 3,6539 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    15.3 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona nakrętek M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Czarny

10254783

Przedział cen netto
8,3331 zł - 5,9522 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    37.6 mm
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Kołpak nakrętki z podkładką M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Czarny

10254820

Przedział cen netto
3,1923 zł - 2,337 zł

Zapasy magazynowe
399 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Czarny

10254868

Przedział cen netto
14,6161 zł - 6,4816 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak na nakrętkę kopułkową M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Czarny

10254905

Przedział cen netto
43,9253 zł - 31,3752 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • h2
    92.0 mm
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Kołpak na nakrętkę kopułkową M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Czarny

10254943

Przedział cen netto
55,4825 zł - 39,6303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Typ
    4
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
M6 Zatrzaskowa osłona nakrętek 14.6 mm (DIA) Czarny LDPE

10254790

Przedział cen netto
4,4168 zł - 1,9754 zł

Zapasy magazynowe
153 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Czarny

10254837

Przedział cen netto
4,0857 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
930 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    2
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
M10 Zatrzaskowa osłona nakrętek 23.8 mm (DIA) Czarny LDPE

10254875

Przedział cen netto
8,799 zł - 8,799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h2
    35.0 mm
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Kołpak na nakrętkę kopułkową M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Czarny

10254912

Przedział cen netto
53,5303 zł - 38,2359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h2
    98.0 mm
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości