Menu Search

Osłony narożników

Na stanie

Osłony narożników całkowicie zakrywają ostre i delikatne narożniki, chroniąc je przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Te osłony są dostępne w wersjach standardowej, rozszerzalnej, o zwiększonej wytrzymałości oraz 3-kierunkowej.

Grupa SR: SR1041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Rozkładane
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T L Kolor t Materiał Typ Kup
10081891 0,4377 zł - 0,4377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,70 zł - 0,70 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,6818 zł - 0,6818 zł 10087 Na stanie
25.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
1,492 zł - 1,492 zł 7000 Na stanie
60.0 mm
70.0 mm
Czarny
35.0 mm
LDPE
6
10074558 0,8464 zł - 0,8464 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
0,8046 zł - 0,8046 zł 300 Na stanie
40.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,4239 zł - 0,4239 zł 2614 Na stanie
3.0 mm
45.0 mm
Biały
2.0 mm
LDPE
1
0,5856 zł - 0,5856 zł 2850 Na stanie
18.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,6623 zł - 0,6623 zł 500 Na stanie
24.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,7097 zł - 0,7097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
10102282 1,994 zł - 1,994 zł 2146 Na stanie
34.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
0,386 zł - 0,386 zł 6900 Na stanie
8.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
1,8685 zł - 1,8685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
0,6902 zł - 0,6902 zł 3600 Na stanie
28.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
10104569 0,9161 zł - 0,9161 zł 4511 Na stanie
22.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
2
  • z 3
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 12.0 mm LDPE Czarny

10081891

Przedział cen netto
0,4377 zł - 0,4377 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 30.0 mm LDPE Czarny

10081976

Przedział cen netto
0,70 zł - 0,70 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 25.0 mm LDPE Czarny

10081952

Przedział cen netto
0,6818 zł - 0,6818 zł

Zapasy magazynowe
10087 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 6 - Otwarte 34.0 mm LDPE Czarny

10101544

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    6
  • Wersja
    Open Protector
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 20.0 mm LDPE Biały

10074558

Przedział cen netto
0,8464 zł - 0,8464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 40.0 mm LDPE Czarny

10082003

Przedział cen netto
0,8046 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 1 - Ochrona standardowa 1.2 mm LDPE Biały

10084564

Przedział cen netto
0,4239 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
2614 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Wersja
    Standard Protector
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 18.0 mm LDPE Czarny

10081914

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
2850 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 24.0 mm LDPE Czarny

10081945

Przedział cen netto
0,6623 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 32.0 mm LDPE Czarny

10081983

Przedział cen netto
0,7097 zł - 0,7097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 30.0 mm LDPE Biały

10102282

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
2146 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 8.0 mm LDPE Czarny

10081877

Przedział cen netto
0,386 zł - 0,386 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 40.0 mm LDPE Biały

10494424

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 28.0 mm LDPE Czarny

10081969

Przedział cen netto
0,6902 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 2 - 3 kierunkowe narożne 22.0 mm LDPE Biały

10104569

Przedział cen netto
0,9161 zł - 0,9161 zł

Zapasy magazynowe
4511 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Wersja
    3 Way Corner Protector
  • Kolor
    Biały