Żebrowane osłony powierzchni czołowej chronią czoło kołnierza przed brudem, wilgocią, podczas lakierowania, piaskowania i śrutowania.
Stożkowa konstrukcja zapewnia silne przyleganie do kołnierza rury i nie wymaga żadnych elementów złącznych do montażu. Wykonane z trwałego materiału, nadają się do kołnierzy DIN i ANSI.
Grupa SR: SR1354
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Compatible Nominal Pipe Sizes | Fitting Shape | d1 | D | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3607 zł - 25,3839 zł | 73 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
36,5904 zł - 36,5904 zł | 23 Na stanie |
|
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
1
|
||
323,7504 zł - 323,7504 zł | 63 Na stanie |
|
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
1
|
||
123,8414 zł - 123,8414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
1
|
||
1,5757 zł - 3,8605 zł | 651 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
5,7172 zł - 14,0072 zł | 300 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
25,3372 zł - 25,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
1
|
||
7,3208 zł - 17,9361 zł | 273 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
92,1594 zł - 92,1594 zł | 61 Na stanie |
|
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
1
|
||
79,7348 zł - 79,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
1
|
||
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł | 2 Na stanie |
|
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
1
|
||
4,4762 zł - 10,9666 zł | 600 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
3
|
||
33,649 zł - 82,4401 zł | 308 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
9,7193 zł - 23,8124 zł | 390 Na stanie |
|
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.