Osłony spawów światłowodowych i światłowodów wstążkowych oferują wysoką ochronę światłowodów. Dostępne są dwa warianty składające się z rurki zewnętrznej i wewnętrznej. Produkt typu 1 zawiera pręt ze stali nierdzewnej, a produkt typu 2 – pręt ceramiczny. Przezroczyste.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość tulejki | Średnica pręta | Średnica wewnętrzna rury | Odzyskana średnica | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1002 zł - 1,1002 zł | W produkcji |
2.402 in
61.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
7,6695 zł - 7,6695 zł | W produkcji |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
||||||
16,5403 zł - 16,5403 zł | W produkcji |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
18,8851 zł - 18,8851 zł | W produkcji |
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
16,5403 zł - 16,5403 zł | W produkcji |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
10337691 | 18,8851 zł - 18,8851 zł | W produkcji |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
16,5403 zł - 16,5403 zł | W produkcji |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
18,8851 zł - 18,8851 zł | W produkcji |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
16,5403 zł - 16,5403 zł | W produkcji |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
1,757 zł - 1,757 zł | W produkcji |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować