Menu Search

Osłony do łbów M8 12.8 mm LDPE Czarny

Osłony śrub LDPE chronią przed czynnikami atmosferycznymi i ingerencją osób niepowołanych, a także stanowią ekonomiczne rozwiązanie poprawiające wygląd końcowy. Do standardowych śrub imperialnych metrycznych DIN 933.
Numer produktu Essentra:

10086971

Numer produktu produkcyjny:

12838

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 0,3997 zł
3000 - 4999 0,2284 zł
5000 + 0,1631 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

199,85 zł

500 x 0,3997 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 16.8 mm
d 12.8 mm
H3 9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Gwint śruby M8
Typ 1
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt