Menu Search

Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Biały

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Numer produktu Essentra:

10087435

Numer produktu produkcyjny:

12921

795 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
800 + 1,4641 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 800

Zamów wielokrotność 800

Wartość netto:

1 171,28 zł

800 x 1,4641 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 39.7 mm
d 31.8 mm
H3 19.0 mm
H1 34.0 mm
H2 36.2 mm
Gwint śruby M22
Kolor Biały
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt