Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Czarny

Standardowy przepust otwarty chroni przewody, kable i rurki przed otarciami o ostre i niewykończone krawędzie. Stanowi izolowany otwór o gładkich krawędziach. Konstrukcja dzielona umożliwia montaż w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Łatwe mocowanie wsuwane pozwala zablokować przepust w panelach o najpopularniejszych grubościach. Przepust został wykonany z wytrzymałego i odpornego materiału stabilizowanego termicznie o klasie odporności UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10021200

Numer produktu produkcyjny:

PGSA-0407A

1800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 202,00 zł

1000 x 1,202 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Otwieranie
Kolor Czarny
Maks. średnica wiązki kablowej 4.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt