Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Czarny

Standardowy przepust otwarty chroni przewody, kable i rurki przed otarciami o ostre i niewykończone krawędzie. Stanowi izolowany otwór o gładkich krawędziach. Konstrukcja dzielona umożliwia montaż w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Łatwe mocowanie wsuwane pozwala zablokować przepust w panelach o najpopularniejszych grubościach. Przepust został wykonany z wytrzymałego i odpornego materiału stabilizowanego termicznie o klasie odporności UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10163146

Numer produktu produkcyjny:

PGSB-1316A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,1894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

594,70 zł

500 x 1,1894 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Otwieranie
Kolor Czarny
Maks. średnica wiązki kablowej 10.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt