Menu Search

Wózek, liniowa tuleja kulkowa otwarta 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

Otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi to precyzyjne łożyska liniowe zapewniające charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw. Pozbawiona kołnierza konstrukcja ułatwia instalację w już istniejących układach. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalową tuleję liniową.
Numer produktu Essentra:

20262686

Numer produktu produkcyjny:

20262686

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 148,2089 zł
10 - 19 133,3967 zł
20 - 49 125,9906 zł
50 + 118,585 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

148,21 zł

1 x 148,2089 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Waga g 150.0
W komplecie Steel linear bearing installed
Materiał korpusu Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt