Menu Search

Wózek, liniowa tuleja kulkowa otwarta 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi to precyzyjne łożyska liniowe zapewniające charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw. Pozbawiona kołnierza konstrukcja ułatwia instalację w już istniejących układach. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalową tuleję liniową.
Numer produktu Essentra:

20262693

Numer produktu produkcyjny:

20262693

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 161,322 zł
10 - 19 145,2029 zł
20 - 49 137,1433 zł
50 + 129,04 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

161,32 zł

1 x 161,322 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Waga g 200.0
W komplecie Steel linear bearing installed
Materiał korpusu Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt