Menu Search

Wózek, liniowa tuleja kulkowa otwarta 40.0 90.0 M10x20 Aluminium

Otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi to precyzyjne łożyska liniowe zapewniające charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw. Pozbawiona kołnierza konstrukcja ułatwia instalację w już istniejących układach. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalową tuleję liniową.
Numer produktu Essentra:

20262730

Numer produktu produkcyjny:

20262730

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 372,8747 zł
10 - 19 335,5829 zł
20 - 49 316,937 zł
50 + 298,291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

372,87 zł

1 x 372,8747 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x20
h1 72.0
h2 50.0
h3 ±005 92.0
h4 20.0
l2 ±02 65.0
w1 90.0
w2 ±02 65.0
w3 45.0
α 50°
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Waga g 1330.0
W komplecie Steel linear bearing installed
Materiał korpusu Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt