Menu Search

Wózek, liniowa tuleja kulkowa otwarta 50.0 110.0 M10x20 Aluminium

Otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi to precyzyjne łożyska liniowe zapewniające charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw. Pozbawiona kołnierza konstrukcja ułatwia instalację w już istniejących układach. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalową tuleję liniową.
Numer produktu Essentra:

20262747

Numer produktu produkcyjny:

20262747

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 622,547 zł
10 - 19 560,2923 zł
20 - 49 529,1867 zł
50 + 498,038 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

622,55 zł

1 x 622,547 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 50.0
l1 110.0
d2 M10x20
h1 91.0
h2 60.0
h3 ±005 113.0
h4 25.0
l2 ±02 80.0
w1 120.0
w2 ±02 94.0
w3 60.0
α 50°
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Waga g 3000.0
W komplecie Steel linear bearing installed
Materiał korpusu Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt