Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.
Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.
Materiał: PE, ABS Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna kompatybilna grubość ścianek | Maks. kompatybilna grubość ścianki | h | Materiał | L | L1 | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9382 zł - 1,9382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,495 zł - 1,2128 zł | 605 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,0082 zł - 2,4702 zł | 500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,9998 zł - 2,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,9881 zł - 9,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
4,6574 zł - 11,4108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
1,2759 zł - 1,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,089 zł - 1,089 zł | 900 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,9382 zł - 1,9382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
2,6494 zł - 2,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,6116 zł - 3,6116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,0583 zł - 1,0583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,4601 zł - 1,1274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,6199 zł - 1,5188 zł | 2170 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,6553 zł - 1,6057 zł | 273 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,2351 zł - 7,926 zł | 600 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
4,6574 zł - 11,4108 zł | 165 Na stanie |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
1,089 zł - 1,089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,3275 zł - 1,3275 zł | 975 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.