Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.
Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.
Materiał: PE, ABS Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna kompatybilna grubość ścianek | Maks. kompatybilna grubość ścianki | h | Materiał | L | L1 | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1614 zł - 2,1614 zł | 48 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
2,5658 zł - 2,5658 zł | 60 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,6116 zł - 3,6116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,0583 zł - 1,0583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
8,0878 zł - 8,0878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,6163 zł - 1,51 zł | 18384 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
10254080 | 0,5655 zł - 1,829 zł | 731 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
|
0,9438 zł - 3,9353 zł | 156 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,7371 zł - 9,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
4,7551 zł - 11,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
1,2759 zł - 1,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,3275 zł - 1,3275 zł | 490 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,9382 zł - 1,9382 zł | 50 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
2,5658 zł - 2,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
2,6494 zł - 2,6494 zł | 50 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
10079751 | 0,2761 zł - 0,6764 zł | 13141 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
|
0,4601 zł - 1,1274 zł | 2000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,287 zł - 3,1533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.