Menu Search

Owijka kablowa z nacięciami 15.0 mm PA Czarny CAT-15-PP

Owijka kablowa z nacięciami to idealne rozwiązanie do organizacji i ochrony kabli. Zapewnia trwałą i odporną na zgniatanie powłokę, nie ograniczając elastyczności. Przewody można z łatwością wprowadzić do wiązki za pomocą odpowiedniego narzędzia instalacyjnego (sprzedawanego oddzielnie).
Numer produktu Essentra:

10170809

Numer produktu produkcyjny:

SHR-15-6V0B

11 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 638,60 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

638,60 zł

1 x 638,60 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Kolor Czarny
Opis UL/CSA UL E208749
Stosować z CAT-15-PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt