Menu Search

Owijka kablowa z nacięciami 25.0 mm PP Srebrny CAT-25-PP

This Rapid Cable Wrap is simply the easiest and quickest way to wrap cables, insert the cables into the CAT installation tool (sold separately). Feed the slit end of the wrap over the horn end of the tool and ZIP the wires into a neat bundle. The wrap also allows for breakout of cables and provides abrasion protection. It is crush resistant and offers tough durable protection for cable looms. The wrap also protects against damage and wear without restricting flexibility. It is made from Polypropylene.
Numer produktu Essentra:

10320884

Numer produktu produkcyjny:

SHR-25-PPS-9022

12 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 155,10 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

155,10 zł

1 x 155,10 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Srebrny
Stosować z CAT-25-PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt