Menu Search

Rura ochronna Nierozdzielany 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Stal Stal

This galvanised steel conduit has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Numer produktu Essentra:

10276655

Numer produktu produkcyjny:

494590

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 254,8597 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 254,86 zł

1 x 1 254,8597 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Stal
Kształt peszla Unsplit
Pełny materiał Stal galwanizowana
Cena za Rolka
Kod towaru 7304900099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt