Menu Search

Rura ochronna M21 Proste PA Czarny

This P-Style Conduit is made from Black Nylon. It features a straight external thread. It is free from Halogen, Suphur and Phosphorus. It is suitable for high temperature applications up to 120 degrees celsius (100 degrees celsuis for moving applications). The product is highly flexible, has high impact strength and recovers if crushed. It is self-extinguishing and high abrasion resistant. It also features high UV resistance, and is resistant to solvents and oils. It is typically applied in a range of machinery and in public buildings.
Numer produktu Essentra:

10276877

Numer produktu produkcyjny:

494616

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 21,9998 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

220,00 zł

10 x 21,9998 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt