10636176
494622
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 149,7592 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Kształt peszla | Unsplit |
Pełny materiał | Nylon |
Cena za | Rolka |
Średnica wewnętrzna | 22.8 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.898 in |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 28.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 1.102 in |
Średnica zewnętrzna | 28.5 mm |
Średnica zewnętrzna | 1.122 in |
Całkowita długość | 25.0 m |
Całkowita długość | 82.021 ft |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.