Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | ID | L | OD | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
10,1426 zł - 10,1426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,9488 zł - 8,9488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,1607 zł - 11,1607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,2241 zł - 9,2241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,3834 zł - 10,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,5573 zł - 9,5082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,5771 zł - 18,2348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,8029 zł - 8,6699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,7612 zł - 13,068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,9157 zł - 5,4072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,4846 zł - 17,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,0507 zł - 8,9452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.