Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Pionowe prowadnice do płytek zaspokajają wymóg pionowego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRVMCGN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Do grubości płyt | Wysokość | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
10113752 | 11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Śruba
|
|
11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
10,0261 zł - 10,0261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Śruba
|
||
2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
2,8865 zł - 2,8865 zł | 200 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | 108 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
2,2311 zł - 2,2311 zł | 100 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
2,8865 zł - 2,8865 zł | 75 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
2,8865 zł - 2,8865 zł | 69 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
0,7139 zł - 0,7139 zł | 200 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | 58 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
10,0261 zł - 10,0261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Śruba
|
||
11,0022 zł - 11,0022 zł | 72 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Wersja zatrzaskowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.