Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d2 Kolor H Typ Kup
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.0 mm
10.3 mm
Niebieski
17.0 mm
1
1,5757 zł - 1,5757 zł 1000 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
Czarny
20.5 mm
2
0,7069 zł - 0,7069 zł 2855 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Żółty
14.0 mm
2
0,6247 zł - 0,6247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
6.3 mm
Zielony
12.0 mm
2
0,7069 zł - 0,7069 zł 1378 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Czerwony
14.0 mm
2
1,1476 zł - 1,1476 zł 8200 Na stanie
M10
38.0 mm
10.3 mm
Biały
17.0 mm
2
1,1476 zł - 1,1476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.0 mm
10.3 mm
Czarny
17.0 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
43.0 mm
12.4 mm
Żółty
20.5 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł 500 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
Biały
12.0 mm
1
0,5856 zł - 0,5856 zł 8 Na stanie
M8
32.0 mm
8.3 mm
Niebieski
14.0 mm
1
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Niebieski

10057421

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Czarny

10057506

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Żółty

10057285

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
2855 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe;M6;PP;Zielony

10057117

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Czerwony

10057278

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
1378 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Biały

10057377

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
8200 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Czarny

10057384

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057582

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gwint śruby
    M12
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Biały

10057193

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Niebieski

10057308

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gwint śruby
    M8