Menu Search

Zaciski do węży 17.0 mm 18.5 mm PA Czarny

Ten czarny zacisk wykonano z nylonu 66 (PA66). Konstrukcja z systemem zamykającym sprawia, że element ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających trwałego lub tymczasowego mocowania do łącznika wężyków, rurek i przewodów. Materiał charakteryzuje się dobrą odpornością na substancje chemiczne.
Numer produktu Essentra:

10088111

Numer produktu produkcyjny:

135010859902

182 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,1614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

216,14 zł

100 x 2,1614 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 7.0 mm
D 17.0 - 18.5 mm
Rodzaj mocowania Szybki montaż
Kolor Czarny
Materiał PA
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt