Menu Search

Zaciski do węży 20.5 mm 23.0 mm PA Czarny

Ten czarny zacisk wykonano z nylonu 66 (PA66). Konstrukcja z systemem zamykającym sprawia, że element ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających trwałego lub tymczasowego mocowania do łącznika wężyków, rurek i przewodów. Materiał charakteryzuje się dobrą odpornością na substancje chemiczne.
Numer produktu Essentra:

10088173

Numer produktu produkcyjny:

135011059902

58 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,2869 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

228,69 zł

100 x 2,2869 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 7.0 mm
D 20.5 - 23.0 mm
Rodzaj mocowania Szybki montaż
Kolor Czarny
Materiał PA
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt