Menu Search

Zaciski do węży 50.0 mm 53.5 mm PA Szary

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The grey Slip-on Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numer produktu Essentra:

10088425

Numer produktu produkcyjny:

135012100202

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,4244 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

271,22 zł

50 x 5,4244 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 8.0 mm
d1 50.0 mm
d2 53.5 mm
Rodzaj mocowania Szybki montaż
Kolor Szary
Materiał PA
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt