Menu Search

Zaciski do węży 56.5 mm 60.5 mm PA Biały

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numer produktu Essentra:

10088470

Numer produktu produkcyjny:

135012311302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,773 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

288,65 zł

50 x 5,773 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Rodzaj mocowania Szybki montaż
Kolor Biały
Materiał PA
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt