Menu Search

Zaciski do węży 76.0 mm 80.0 mm PA Biały

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numer produktu Essentra:

10088579

Numer produktu produkcyjny:

135012711302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 9,6914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

484,57 zł

50 x 9,6914 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 8.0 mm
d1 76.0 mm
d2 80.0 mm
Rodzaj mocowania Szybki montaż
Kolor Biały
Materiał PA
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt