Menu Search

Zaciski do węży 10.2 mm 11.9 mm PA Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 10.21-11.81 mm.
Numer produktu Essentra:

10221495

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC00C

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,836 zł
5000 - 19999 0,7524 zł
20000 + 0,6772 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

836,00 zł

1000 x 0,836 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 5.8 mm
d1 10.2 mm
d2 11.9 mm
Rodzaj mocowania Podwójny uchwyt
Kolor Czarny
Materiał PA
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt