Menu Search

Zaciski do węży 77.7 mm 81.2 mm PA Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 77.69-81.2 mm.
Numer produktu Essentra:

10221754

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC078

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 6,2625 zł
1250 - 4999 5,6363 zł
5000 + 5,0726 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

1 565,63 zł

250 x 6,2625 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 8.8 mm
d1 77.7 mm
d2 81.2 mm
Rodzaj mocowania Podwójny uchwyt
Kolor Czarny
Materiał PA
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt