Menu Search

Zaciski do węży 79.9 mm 85.0 mm PA Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 79.8-84.98 mm.
Numer produktu Essentra:

10221761

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC080

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 5,5014 zł
1250 - 4999 4,9513 zł
5000 + 4,4562 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

1 375,35 zł

250 x 5,5014 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 9.0 mm
D 79.9 - 85.0 mm
Rodzaj mocowania Podwójny uchwyt
Kolor Czarny
Materiał PA
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt