Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz dwubrodowy 5,0 mm 18.5 mm Czarny

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a 5.0 mm Double Bit Key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Numer produktu Essentra:

20123871

Numer produktu produkcyjny:

26120201590E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 16,6497 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

832,49 zł

50 x 16,6497 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Czarny
Rodzaj uchwytu Uchwyt otwierany kluczem
Zakres chwytania 18.5 mm
Długość otworu montażowego 26.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.0 mm
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt