Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Długość otworu montażowego | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
12,4689 zł - 13,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
11,3096 zł - 12,5662 zł | 1 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,2314 zł - 6,9238 zł | 51 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,6485 zł - 7,3872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
13,6214 zł - 13,6214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz Euro
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
14,1378 zł - 14,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,291 zł - 5,8788 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
12,8208 zł - 12,8208 zł | 37 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz Euro
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
16,6497 zł - 16,6497 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.