Menu Search

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Zielony

Plomby AnchorLock nadają się do różnorodnych zastosowań dzięki możliwości dostosowania długości drutu. Umożliwiają stwierdzenie otwarcia dzięki umieszczeniu numerów seryjnych na elementach wewnętrznych i zewnętrznych. Można je zamontować w niewielkich otworach. Zakłada się je, zaciągając ciasno drut i zatrzaskując obudowę w położeniu docelowym.
Numer produktu Essentra:

20082727

Numer produktu produkcyjny:

1222190

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 1999 1,1547 zł
2000 + 0,4713 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 154,70 zł

1000 x 1,1547 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał korpusu Poliwęglan
Kolor Zielony
Mechanizm blokujący Wkładki z polistyrenu wysokoudarowego z 3 parami strzałkowych wypustek
Możliwość demontażu Wymagane użycie narzędzia tnącego
Typ AnchorLock
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt