20083571
1222264
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6247 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 20.0 mm |
---|---|
A | 0.787 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 150.0 mm |
C | 5.906 in |
D | 50.0 mm |
D | 1.969 in |
E | 10.0 mm |
E | 0.394 in |
F | 1.0 mm |
F | 0.039 in |
G | 5.5 mm |
G | 0.217 in |
Typ | InnoLock |
Możliwość demontażu | Uchwyt zrywający |
Kolor | Zielony |
Materiał korpusu | Polipropylen |
Materiał paska | Polipropylen |
Mechanizm blokujący | Metalowa szczęka blokująca |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.