20085636
1222453
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2956 zł |
A | 206.0 mm |
---|---|
A | 8.11 in |
B | 5.6 mm |
B | 0.22 in |
C | 12.0 mm |
C | 0.472 in |
D | 18.2 mm |
D | 0.717 in |
E | 9.0 mm |
E | 0.354 in |
F | 200.0 mm |
F | 7.874 in |
G | 1.3 mm |
G | 0.051 in |
Typ | TwinLock |
Możliwość demontażu | Zrywanie ręczne – nie ma potrzeby używania narzędzi |
Wersja | Hole Break |
Kolor | Żółty |
Materiał korpusu | Polipropylen |
Materiał paska | PP |
Mechanizm blokujący | Szczęka blokująca z acetalu (POM) |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.