HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

Plomby PadLock

W produkcji

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Nasze plomby PadLock służą do zabezpieczania towarów podczas transportu i umożliwiają stwierdzenie manipulacji i włamań – to koniec zmartwień podczas transportu.
  • Uszczelkę można wyjąć wyłącznie za pomocą przecinaka do drutów (sprzedawany oddzielnie).
  • Niedroga i bezpieczna jednorazowa alternatywa dla tradycyjnych kłódek.
Materiał: , Polipropylen Kolor: Biały, Niebieski, Zielony, Czerwony Grupa SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor C D A B E Typ Kup
0,7799 zł - 0,9436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
16,2593 zł - 16,2593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,7801 zł - 0,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
16,2593 zł - 16,2593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,7845 zł - 0,9492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
16,2593 zł - 16,2593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Zielony

20085278

Przedział cen netto
0,9436 zł - 0,7799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Biały

20085339

Przedział cen netto
16,2593 zł - 16,2593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Niebieski

20085261

Przedział cen netto
0,9439 zł - 0,7801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Niebieski

20085322

Przedział cen netto
16,2593 zł - 16,2593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Zielony

20086930

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Czerwony

20085285

Przedział cen netto
0,9492 zł - 0,7845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Czerwony

20086947

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Zielony

20085315

Przedział cen netto
16,2593 zł - 16,2593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Niebieski

20086923

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request