20084608
1222356
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5034 zł |
A | 250.0 mm |
---|---|
A | 9.843 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 28.0 mm |
C | 1.102 in |
D | 2.0 mm |
D | 0.079 in |
Typ | Plomba o zmiennej długości |
Możliwość demontażu | Niezrywane |
Materiał korpusu | Polipropylen |
Mechanizm blokujący | Metalowa szczęka blokująca |
Kolor | Zielony |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.