Menu Search

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Czerwony

Plomby SmoothLock z wypustka umożliwiającą zerwanie można łatwo i pewnie zamocować. Są wyposażone w sprężynowy szczękowy mechanizm blokujący ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20087104

Numer produktu produkcyjny:

1222500

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5926 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

592,60 zł

1000 x 0,5926 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Możliwość demontażu Uchwyt zrywający
Materiał korpusu Polipropylen
Mechanizm blokujący Metalowa szczęka blokująca
Kolor Czerwony
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt