20086190
1222551
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5731 zł |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 50.0 mm |
B | 1.969 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 7.0 mm |
D | 0.276 in |
F | 1.7 mm |
F | 0.067 in |
Typ | TeraLock |
Możliwość demontażu | Niezrywane |
Materiał korpusu | Polipropylen |
Mechanizm blokujący | Metalowa szczęka blokująca |
Kolor | Zielony |