20083762
1222282
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2568 zł |
A | 220.0 mm |
---|---|
A | 8.661 in |
B | 2.6 mm |
B | 0.102 in |
C | 21.3 mm |
C | 0.839 in |
D | 33.5 mm |
D | 1.319 in |
Możliwość demontażu | Uchwyt zrywający |
Typ | LightLock |
Materiał korpusu | Polipropylen |
Mechanizm blokujący | Polipropylen |
Kolor | Zielony |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.