Menu Search

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stal Biały

Zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa plomby kontenerowe charakteryzują się odpornością na uderzenia i umożliwiają stwierdzenie manipulacji. Mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych.
Numer produktu Essentra:

20083366

Numer produktu produkcyjny:

1222236

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 3,1471 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 3000

Wartość netto:

786,78 zł

250 x 3,1471 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Adapter 50.0 Nm
Typ Plomba HanaLock
Kolor Biały
Materiał bębenka ABS
Materiał osi Stal o dużej wytrzymałości
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt