Menu Search

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Czerwony

Zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa plomby kontenerowe charakteryzują się odpornością na uderzenia i umożliwiają stwierdzenie manipulacji. Mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych.
Numer produktu Essentra:

20083410

Numer produktu produkcyjny:

1222243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 3,9914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

997,85 zł

250 x 3,9914 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Adapter 50.0 Nm
Typ Plomba HanaLock
Kolor Czerwony
Materiał bębenka ABS
Materiał osi Stal o dużej wytrzymałości
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt