20086664
1239485
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 67,2387 zł |
A | 94.4 mm |
---|---|
A | 3.717 in |
B | 80.0 mm |
B | 3.15 in |
C | 54.5 mm |
C | 2.146 in |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
E | 18.0 mm |
E | 0.709 in |
Adapter | 50.0 Nm |
Typ | EinLock |
Kolor | Żółty |
Materiał bębenka | ABS |
Materiał osi | Stal |
Kod towaru | 8309909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.