Menu Search

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Żółty

Zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa plomby kontenerowe charakteryzują się odpornością na uderzenia i umożliwiają stwierdzenie manipulacji. Mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych.
Numer produktu Essentra:

20086688

Numer produktu produkcyjny:

1239487

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,5312 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

382,80 zł

250 x 1,5312 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
Adapter 50.0 Nm
Typ EinLock
Kolor Żółty
Materiał bębenka ABS
Materiał osi Stal
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt