Menu Search

Płytka oporowa 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stal

Numer produktu Essentra:

10504291

Numer produktu produkcyjny:

1504982

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 200,5662 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

200,57 zł

1 x 200,5662 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M12
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Łeb (rozwartość klucza) 6.0 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Materiał główki Stal
Kod towaru 8466202000
Grubość łba 9.5 mm
Długość pod łbem 12.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt