Menu Search

Płytka oporowa 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stal

Numer produktu Essentra:

10504437

Numer produktu produkcyjny:

1504996

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 231,3677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

231,37 zł

1 x 231,3677 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Łeb (rozwartość klucza) 8.5 mm
Długość gwintu 35.0 mm
Materiał główki Stal
Kod towaru 8466202000
Grubość łba 13.5 mm
Długość pod łbem 40.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt