Menu Search

Płytka oporowa 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stal

Numer produktu Essentra:

10504499

Numer produktu produkcyjny:

1505002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 224,658 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

224,66 zł

1 x 224,658 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.5 mm
Łeb (rozwartość klucza) 6.0 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Materiał główki Stal
Kod towaru 8466202000
Grubość łba 17.1 mm
Długość pod łbem 25.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt